Vacuümzuiger VASB-75-1/4-PUR-B

1396064

GTIN: 4052568062033

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
75 mm
Effectieve zuigdiameter
67.4 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
PUR