Vacuümzuiger VASB-100-1/4-PUR-B

1396066

GTIN: 4052568105693

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
100 mm
Effectieve zuigdiameter
90.5 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
PUR