Vacuümzuiger VASB-125-3/8-PUR-B
1396067
GTIN: 4052568105709
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
125 mm
Effectieve zuigdiameter
101.8 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
PUR