Vacuümzuiger VAS-8-M5-PUR-B

1396086

GTIN: 4052568062040

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
8 mm
Effectieve zuigdiameter
7.1 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
PUR