Vacuümzuiger VAS-15-1/8-PUR-B

1396087

GTIN: 4052568062057

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
15 mm
Effectieve zuigdiameter
12.4 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
PUR