Vacuümzuiger VAS-30-1/8-PUR-B
1396090
GTIN: 4052568062064
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
30 mm
Effectieve zuigdiameter
24.8 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
PUR