Vacuümzuiger VAS-55-1/4-PUR-B

1396095

GTIN: 4052568062088

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
55 mm
Effectieve zuigdiameter
44.7 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
PUR