Vacuümzuiger VAS-75-1/4-PUR-B
1396096
GTIN: 4052568062095
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
75 mm
Effectieve zuigdiameter
67.4 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
PUR