Vacuümzuiger VAS-100-1/4-PUR-B

1396098

GTIN: 4052568062101

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
100 mm
Effectieve zuigdiameter
90.5 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
PUR