Vacuümzuiger VAS-125-3/8-PUR-B
1396108
GTIN: 4052568105716
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
125 mm
Effectieve zuigdiameter
101.8 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
PUR