DSBC
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Profielcilinder en trekstangcilinder
DSBC
DSBC-100- -PPSA-N3
+2
8 Videos
Normcilinder
DSBC-100- -PPSA-N3
1463558
Downloads
DSBC_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
1 mm - 2800 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping