Programmeerkabel NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4
1501332
GTIN: 4052568062163
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
USB 2.0 type B
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
USB 2.0 type A
Kabellengte
1.8 m