Vacuümzuiger VAS-125-3/8-NBR
152605
GTIN: 4052568070205
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
125 mm
Effectieve zuigdiameter
105 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
NBR