Positietransmitter SDAT-MHS-M100-1L-SA-E-0.3-M8

1531267

GTIN: 4052568238094

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwvorm
Voor T-groef
Registratiebereik
0 µm - 100000 µm
Analoge uitgang
4 - 20 mA
Resolutie traject
0.05 mm