Positietransmitter SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8
1531269
GTIN: 4052568238117
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwvorm
Voor T-groef
Registratiebereik
0 µm - 160000 µm
Analoge uitgang
4 - 20 mA
Resolutie traject
0.05 mm