Terugslagklep HA-M5-QS-4

153444

GTIN: 4052568034771

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
M5
Pneumatische aansluiting 2
QS-4
Bedrijfsdruk
-1 bar - 10 bar
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld