Terugslagklep HB-1/8-QS-4
153447
GTIN: 4052568034801
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Pneumatische aansluiting 2
R1/8
Bedrijfsdruk
-1 bar - 10 bar
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld