Terugslagklep HA-1/4-QS-6

153450

GTIN: 4052568034818

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
R1/4
Pneumatische aansluiting 2
QS-6
Bedrijfsdruk
-1 bar - 10 bar
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld