Terugslagklep HB-1/4-QS-6

153451

GTIN: 4052568034825

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Pneumatische aansluiting 2
R1/4
Bedrijfsdruk
-1 bar - 10 bar
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld