Terugslagklep HB-1/4-QS-8

153455

GTIN: 4052568070649

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Pneumatische aansluiting 2
R1/4
Bedrijfsdruk
-1 bar - 10 bar
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld