Terugslagklep HB-3/8-QS-10
153457
GTIN: 4052568070663
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
QS-10
Pneumatische aansluiting 2
R3/8
Bedrijfsdruk
-1 bar - 10 bar
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd