Terugslagklep H-QS-4
153462
GTIN: 4052568011390
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Pneumatische aansluiting 2
QS-4
Bedrijfsdruk
-1 bar - 10 bar
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd