Verschildrukregelventiel LRLL-1/4-QS-6
153502
GTIN: 4052568070786
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Drukregelbereik
2 bar - 6 bar
Nominaal debiet gesloten
266 l/min
Nominaal debiet geopend
267 l/min
Pneumatische aansluiting 1
R1/4
Pneumatische aansluiting 2
QS-6