Verschildrukregelventiel LRLL-1/8-QS-8
153503
GTIN: 4052568070793
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Drukregelbereik
2 bar - 6 bar
Nominaal debiet gesloten
110 l/min
Nominaal debiet geopend
115 l/min
Pneumatische aansluiting 1
R1/8
Pneumatische aansluiting 2
QS-8