Verschildrukregelventiel LRLL-1/4-QS-8
153504
GTIN: 4052568004330
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Drukregelbereik
2 bar - 6 bar
Nominaal debiet gesloten
264 l/min
Nominaal debiet geopend
268 l/min
Pneumatische aansluiting 1
R1/4
Pneumatische aansluiting 2
QS-8