Verschildrukregelventiel LRLL-1/4-QS-10
153506
GTIN: 4052568070816
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Drukregelbereik
2 bar - 6 bar
Nominaal debiet gesloten
262 l/min
Nominaal debiet geopend
269 l/min
Pneumatische aansluiting 1
R1/4
Pneumatische aansluiting 2
QS-10