Verschildrukregelventiel LRLL-1/2-QS-12
153509
GTIN: 4052568070847
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Drukregelbereik
2 bar - 6 bar
Nominaal debiet gesloten
700 l/min
Nominaal debiet geopend
730 l/min
Pneumatische aansluiting 1
R1/2
Pneumatische aansluiting 2
QS-12