Verschildrukregelventiel LRL-M5-QS-4
153510
GTIN: 4052568070854
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Drukregelbereik
2 bar - 6 bar
Nominaal debiet gesloten
30 l/min
Nominaal debiet geopend
30 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Pneumatische aansluiting 2
QS-4