Verschildrukregelventiel LRL-1/8-QS-4

153511

GTIN: 4052568070861

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukregelbereik
2 bar - 6 bar
Nominaal debiet gesloten
93 l/min
Nominaal debiet geopend
96 l/min
Pneumatische aansluiting 1
R1/8
Pneumatische aansluiting 2
QS-4