Verschildrukregelventiel LRL-1/4-QS-8

153516

GTIN: 4052568070908

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukregelbereik
2 bar - 6 bar
Nominaal debiet gesloten
224 l/min
Nominaal debiet geopend
224 l/min
Pneumatische aansluiting 1
R1/4
Pneumatische aansluiting 2
QS-8