Verschildrukregelventiel LRL-3/8-QS-8

153517

GTIN: 4052568070915

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukregelbereik
2 bar - 6 bar
Nominaal debiet gesloten
393 l/min
Nominaal debiet geopend
463 l/min
Pneumatische aansluiting 1
R3/8
Pneumatische aansluiting 2
QS-8