Verschildrukregelventiel LRL-3/8-QS-10
153519
GTIN: 4052568070939
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Drukregelbereik
2 bar - 6 bar
Nominaal debiet gesloten
423 l/min
Nominaal debiet geopend
476 l/min
Pneumatische aansluiting 1
R3/8
Pneumatische aansluiting 2
QS-10