Flensmanometer FMA-63-2,5-1/4-EN

159601

GTIN: 4052568071677

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Frontpaneelinbouw
Weergavebereik
0 bar - 2.5 bar
Pneumatische aansluiting
G1/4
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5