Manometers
Home
Producten
Persluchtverzorging
Manometers
FMA
Flensmanometer FMA
Flensmanometer conform DIN EN 837-1 voor de frontpaneel- of leidinginbouw met indicatiebereik tot 16 bar resp. 230 psi.
Uitvoeringen gebaseerd op EN 837-1
Pneumatische aansluiting via G-schroefdraad
Weergave-eenheden bar, psi
Downloads
FMA_EN.PDF