Manometer MA-50-10-1/4-EN

162838

GTIN: 4052568036621

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
G1/4
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5