Manometer MA-63-1-1/4-EN
162844
GTIN: 4052568012786
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 1 bar
Pneumatische aansluiting
G1/4
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5