Inschakelventiel PVEL-P-124-HP7
1629205
GTIN: 4052568263638
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 3
G1/2
Aansluiting stuurlucht 12
G1/4
Bedrijfsdruk
0 bar - 42 bar
Bedieningswijze
Pneumatisch