Inschakelventiel PVEL-H-124-HP3
1629207
GTIN: 4052568263645
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 3
G1/2
Bedrijfsdruk
0 bar - 50 bar
Bedieningswijze
manueel