Proportioneel drukregelventiel VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1

1635981

GTIN: 4052568263768

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg-proportioneel drukregelventiel, gesloten
Pneumatische aansluiting 1
Flens
Drukregelbereik
0.4 bar - 40 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
245 l/min