Proportioneel drukregelventiel VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6
1635986
GTIN: 4052568263805
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg-proportioneel drukregelventiel, gesloten
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Drukregelbereik
0.2 bar - 20 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
245 l/min