Proportioneel drukregelventiel VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4
1635988
GTIN: 4052568263829
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg-proportioneel drukregelventiel, gesloten
Pneumatische aansluiting 1
Flens - G1/4
Drukregelbereik
0.2 bar - 20 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
245 l/min