Normcilinder DSBC-125-160-PPSA-N3
1804667
GTIN: 4052568248673
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
125 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
7363 N
Slag
160 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping