Normcilinder DSBC-125-320-PPVA-N3
1804965
GTIN: 4052568248826
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
125 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
7363 N
Slag
320 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar