Vacuümgenerator CPV10-M1H-V70-M7
185862
GTIN: 4052568146092
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
3 bar - 8 bar