Vacuümgenerator CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7
185865
GTIN: 4052568146108
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
2 bar - 10 bar