Vacuümgenerator CPV14-M1H-V95-1/8

185868

GTIN: 4052568146115

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
3 bar - 8 bar