Vacuümgenerator CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8

185871

GTIN: 4052568146122

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
2 bar - 10 bar