Vacuümgenerator CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4

185877

GTIN: 4052568146146

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
2 bar - 10 bar