T-steekschroefkoppeling QSTF-G3/8-8

186204

GTIN: 4052568040086

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
Inwendige schroefdraad G3/8 - voor slang buiten-Ø 8 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
6 mm