Manometer MA-40-16-R1/4-EN
187080
GTIN: 4052568041465
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 16 bar
Pneumatische aansluiting
R1/4
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5